Nuovi Regolatori di Processo Swagelok 07.2024
Siamo lieti di annunciare il lancio dei nuovi Regolatori di Processo Swagelok®. Questa nuova gamma di prodotti sostituirà i regolatori RHPS equivalenti, offrendo prestazioni migliorate, maggiore sicurezza e funzionalità avanzate.
Panoramica del prodotto
- I nuovi regolatori sono disponibili in misure da 1/2 a 1-1/2 pollici, in varie configurazioni come a molla, a cupola, di rapporto e di contro-pressione
- Maggiori range di temperatura e pressione, fino a 356 °F (180 °C) e fino a 6000 PSI (413 bar), a seconda del modello e della guarnizione selezionata
- Design più resistente e durevole, con un concetto modulare in attesa di brevetto, materiali conformi allo standard NACE, filettature del gambo migliorate, poppet/ seat design, e opzione maniglia antimanomissione
- Nuovo kit di manutenzione, skin-pack O-ring, QR code con manuale di istruzioni.
Per maggiori informazioni, contattateci all'indirizzo nordival@nordival.com