alert icon
hide icon
Nordival Srl - Swagelok Italia

Il Tuo Centro Autorizzato per la Vendita e i Servizi Swagelok

Banner-Power

Connettere, Convogliare, Controllare, Customizzare:
Nordival ti supporta sempre!

Non importa in quale settore del mercato energetico voi operiate, Swagelok è sempre al vostro fianco e vi sostiene con elevati standard di qualità, affidabilità e prestazioni, maturate in oltre 75 anni di esperienza in questo settore, in conformità con i maggiori standard, tra cui ASME Sezione III e B16.34.

Connettere

Progettate il vostro impianto utilizzando raccordi a compressione e innesti rapidi Swagelok. I raccordi a compressione Swagelok sono caratterizzati da un’alta tenuta meccanica, tenuta gas a perdita zero, e da un’eccellente resistenza alle vibrazioni, anche in ambienti aggressivi o ad alta sollecitazione come quelli nucleari. Aspettatevi la stessa qualità anche per gli innesti rapidi!

Convogliare

Qualunque sia la vostra applicazione, Swagelok dispone di tubi rigidi e flessibili per applicazioni small bore, a formare la spina dorsale del vostro sistema fluidodinamico. I tubi per applicazioni small bore (fino a 50 mm [2"] O.D.) riducono il numero di connessioni e potenziali punti di perdita, per una maggiore integrità del sistema.

Controllare

Con valvole, manifolds e regolatori di pressione adeguati, Swagelok assicura un controllo accurato per ogni applicazione.

Customizzare

Dall’inizio alla fine di un progetto, è spesso necessario lavorare con fornitori in grado di garantire una vasta gamma di prodotti e soluzioni. Le soluzioni personalizzate Swagelok sfruttano la nostra esperienza nella fornitura e nella costruzione di assemblati che utilizzano sia prodotti Swagelok che prodotti specifici dei clienti. Noi di Nordival, vi guidiamo passo dopo passo, dalla progettazione alla fase di attuazione, con una competenza che va ben oltre i singoli componenti.

Scopri ora più da vicino i vantaggi che Nordival ti riserva

CONTATTACI >>