alert icon
hide icon
Nordival Srl - Swagelok Italia

Il Tuo Centro Autorizzato per la Vendita e i Servizi Swagelok

Configuratore MPC Swagelok


MPC Configurator

CONFIGURATORE MPC SWAGELOK (MPC) Configuratore di componenti per  piattaforme modulari Swagelok


Il configuratore MPC è uno strumento interattivo per costruire e assemblare progetti modulari miniaturizzati in conformità con la normativa ANSI / ISA 76.00.02 prima del processo di acquisto.

Leggi le Frequently Asked Questions in merito al Configuratore MPC.

Per scaricare e installare il Configuratore MPC Swagelok:

  1. Selezionare la versione del Configuratore MPC che si desidera scaricare cliccando su uno dei seguenti link: Swagelok MPC Configurator 2.5 - 64-bit (per la versione a  64-bit)
    • • Il file del programma è di 99 MB
      • Il configuratore è in lingua inglese
      • Viene fornito tramite file zip autoestraente. Non c'è bisogno Winzip per l'installazione.
  2. Clicca due volte sul file di installazione del Configuratore MPC. Inizierà così il processo di installazione.
  3. Nella schermata di benvenuto selezionare “Next."
  4. Nella schermata del Contratto di Licenza, accettare il contratto di licenza e selezionare “Next” per continuare
  5. Il processo di installazione metterà i file in una cartella denominata "C: \ Program Files \ Swagelok \ MPC Configurator 2.4". Se si prevede di installare nella cartella di default fare clic sul pulsante "Next". Per modificare il percorso, fare clic su "Browse" e selezionare un'altra cartella. Una volta selezionata, cliccare su "Next" per continuare.
  6. Cliccare “Next” per iniziare l’installazione
  7. In questo modo i file sono copiati e salvati sul computer. La schermata successiva conferma l'installazione di Swagelok MPC. Selezionare "Close" per completare il processo
    . 
Requisiti di sistema:
Per il momento il configuratore è disponibile solo in lingua inglese.
La dimensione del file compresso è di 97 MB
Lo spazio su disco richiesto è di 150 MB
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (qualunque versione), o Microsoft Windows 7 (qualunque versione)
NET 3.5.1 Framework
Requisiti di CAD Output:
Per  AutoCAD Output: AutoCAD 2010 (La versione Lite non funzionerà) 
per SolidWorks Output: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 o 2012

Per avviare la versione on line del Configuratore MPC Swagelok:

  1.  Leggere i requisiti di sistema riportati di seguito per assicurarsi che il sistema soddisfi il minimo richiesto per l’avvio la versione Web del Configuratore MPC.
Requisiti di sistema:
Per il momento il configuratore è disponibile solo in lingua inglese.
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (qualunque versione), o Microsoft Windows 7 (qualunque versione)
NET 3.5.1 Framework

Internet Explorer 6,7 o 8

  1. 2- Clicca qui per avviare la versione Web del  Configuratore MPC Swagelok

Leggi le Frequently Asked Questions in merito al Configuratore MPC..