Semiconduttori
Soddisfare la domanda di oggi e di domani
Nel settore dei semiconduttori, i gas corrosivi, le temperature estreme e la precisione sono variabili critiche del processo, a cui vanno sommate l’esigenza di velocità, ripetibilità e pulizia. Swagelok soddisfa le vostre esigenze applicative di oggi e di domani. Il nostro continuo impegno per la qualità garantisce alla produzione affidabilità e sicurezza: sempre!
Sostanze chimiche aggressive richiedono materiali superiori
I processi innovativi esigono materiali con caratteristiche superiori. L'acciaio inossidabile e le leghe speciali Swagelok sono studiate per offrire massima resistenza alla corrosione, forza e duttilità. I nostri fluoropolimeri assicurano stabilità ad alte temperature così come resistenza agli elementi chimici e corrosivi.
Controllo di filiera per un più alto livello di pulizia
Acquistiamo e lavoriamo le migliori materie prime per garantire una qualità costante. Superiamo ogni aspettativa utilizzando processi come la passivazione e l’elettropulizia per ottenere una maggior purezza dei materiali. Infine, puliamo ulteriormente e confezioniamo singolarmente i nostri componenti per assicurare che il vostro processo non venga contaminato, mantenendo la pulizia richiesta.
Dosaggio accurato
Le nostre innovazioni continuano a perfezionare la produzione di semiconduttori. Queste includono valvole a diaframma ALD testate per 100 milioni di cicli, valvole a diaframma senza molla serie DE, valvole di fluoropolimero serie DRP, Swagelok® VCR® e raccordi Micro-Fit®, componenti per applicazioni fotovoltaiche puliti e confezionati specificamente per processi PV, e molto altro ancora.
Contattaci per ricevere il catalogo delle valvole a diaframma ALD e ricevere maggiori informazioni.